ZHCU963A June   2021  – March 2022 TLV320AIC3101 , TLV320AIC3104 , TLV320AIC3104-Q1 , TLV320AIC3105 , TLV320AIC3106 , TLV320AIC3106-Q1 , TLV320AIC3107 , TLV320AIC3109-Q1 , TLV320AIC34

 

  1.   TLV320AIC310xEVM 控制软件快速入门指南
  2.   商标
  3. 1TLV320AIC310xEVM 控制软件安装
    1. 1.1 软件安装
    2. 1.2 EVM 连接
  4. 2TLV320AIC310xEVM 控制软件
    1. 2.1 用于操作 AIC310xEVM 的器件选择
    2. 2.2 首页指示器和功能
    3. 2.3 默认配置(预设)选项卡
    4. 2.4 “Command Line Interface”选项卡
  5. 3MODEVM
    1. 3.1 MODEVM 运行
      1. 3.1.1 TLV320AIC310xEVM-PDK 方框图
        1. 3.1.1.1 MODEVM 接口板
      2. 3.1.2 默认配置和连接
        1. 3.1.2.1 USB-MODEVM SW2 设置
        2. 3.1.2.2 USB-MODEVM 运行
    2. 3.2 USB-MODEVM 原理图
    3. 3.3 USB-MODEVM 物料清单
    4. 3.4 USB-MODEVM 协议
    5. 3.5 GPIO 功能
    6. 3.6 AC-MODEVM 原理图
    7. 3.7 AC-MODEVM 物料清单
    8. 3.8 编写脚本
  6. 4修订历史记录

USB-MODEVM 运行

USB-MODEVM 接口板可以通过多种不同的源供电。

  • USB
  • 6Vdc–10Vdc 外部交流/直流壁式电源(未随附)
  • 实验室电源

通过 USB 连接供电时,JMP6 必须通过引脚 1–2 连接一个分流器(默认出厂配置)。通过 6Vdc–10Vdc 供电时,JMP6 必须通过 J8 端子块或 J9 桶形插孔在引脚 2–3 上连接一个分流器。如果通过上述任一方式供电,板载稳压器会生成所需的电源电压,因此无需任何其他电源。

如果使用实验室电源来提供 USB-MODEVM 接口所需的各个电压,则 JMP6 上不能安装分流器。电压会施加于 J2 (+5VA)、J3 (+5VD)、J4 (+1.8VD) 和 J5 (+3.3VD)。+1.8VD 和 +3.3VD 也可以由板载稳压器通过 +5VD 电源生成;要启用此配置,SW1 上的开关必须处于 ON 位置(靠下位置,请参阅带有右侧朝上文本的电路板)来启用稳压器。如果从外部提供 +1.8VD 和 +3.3VD,请将 SW1 开关置于 OFF 位置来禁用板载稳压器。

每个电源电压都对应一个 LED (D1-D7),当相应电源处于活动状态时,对应的 LED 便会亮起。