ZHCU956C december 2020 – may 2023 DLPC900
点击Firmware 按钮以显示“Firmware”面板,如图 7-20 所示。在此面板中,用户可以通过图案更新固件、批处理文件,并设置启动条件。
在上传固件之前,请验证 EVM 已上电、按预期运行并连接到 GUI。要更新 EVM 上的固件,请点击 Browse 按钮并找到适用于 EVM 类型的固件文件。然后点击 Upload 按钮。
在 Power up Defaults 编组框内,用户可以通过勾选Startup State 复选框,然后从下拉列表框中选择状态来选择默认的上电状态。
如果硬件上有 IT6535 数字接收器,用户可以通过选中 HDMI/DP Receiver 复选框来启用该接收器。
如果需要默认的批处理文件,请参阅本指南中的“批处理文件”章节。
DLPC900 也可以通过 I2C 端口 0 上的 I2C 接口进行控制。
用户可以通过 GUI 在 DMD 上执行总线交换,方法是选中 DMD Bus Swap 框,并在通道 A 和 B 之间进行选择。此功能是固件配置选项,仅在将固件上传到 EVM 后生效。使用 LightCrafter 单路 DLPC900 EVM 时,只需勾选“Primary Controller”选项即可,因为此 EVM 不包含次级控制器。
GUI 还允许用户启用“Spread Spectrum Clock Generator Support”。用户可以在下拉菜单中选择“0.5%”、“0.75%”或“1%”。该选项使用内部控制的时钟扩展来帮助将高速信号引起的 EMI 降至最低。有关扩频特性和 DMD 总线交换的更多信息,请参阅 DLPC900 数据表。