ZHCU956C december 2020 – may 2023 DLPC900
在 System Controls 编组框内,GUI 会更新 EVM 的状态,以指示它处于 Normal Mode 还是 Standby Mode。如果 EVM 未在使用中,用户可以命令 EVM 进入 Standby Mode,也可以选择 Normal Mode 来命令唤醒 EVM。用户可点击 Reset 按钮来命令 EVM 执行软件复位。
待机模式需要等待两分钟才能运行 50/50 并停止 DMD。在发出 Return to Normal Mode 命令之前,还需要三秒钟来完成所有操作。
发出待机命令之后,DLPC900 控制器板接受的唯一命令是 Return to Normal Mode (0)。任何其他命令都可能会导致出现异常行为。在恢复正常模式之前,尤其是不能接受停止/解除停止命令。除了用于调试目的外,不再推荐使用单独的停止/解除停止命令。
可以命令 EVM 进入四种工作模式之一。在 Operating Mode 编组框内,有四种选项: