ZHCU956C december 2020 – may 2023 DLPC900
使用文本编辑器添加与前一个示例中相同的三个命令。如需查看 DLPC900 支持的命令描述符列表,请参阅 DLPC900 编程人员指南中的附录 B。
向文件添加命令描述符时,描述符和参数之间必须有一个冒号。在冒号和每个参数之间留一个空格,并对参数列表中的每个字节使用“0x”。请记住,参数首先是最低有效字节。下面几行显示了文本文件中的内容。
FLIP_SHORT: | 0x01 |
CHANNEL_SWAP: | 0x0A |
LED_CURRENT: | 0x64 0x64 0x64 |
添加上述三个命令后,将文件保存为文本文件,并使用名称来描述批处理文件的作用。