ZHCU898A
June 2020 – January 2021
BQ25730
,
BQ25731
商标
1
引言
1.1
EVM 特性
1.2
总体描述
2
测试总结
2.1
定义
2.2
设备
2.3
设备设置
2.4
过程
2.4.1
充电功能
2.4.2
OTG 功能
3
物料清单、电路板布局和原理图
3.1
物料清单
3.2
电路板组装布局
3.3
原理图
修订历史记录
2.4.1
充电功能
确保执行
设备设置
步骤。
将“Tgt Address”设置为“D6(6B)”
将“020A”写入充电选项 0 寄存器 0x00H。
测量 → V(J1(V
IN
)) = 10V ±0.5V
测量 → V(TP28(CHG_OK)) = 3V 至 4.5V
测量 → V(TP21(REGN)) = 6V ±1V
测量 → V(TP22(ILIM_HIZ)) = 2.2V
将“0400”写入充电电流 0x02H。
打开 1 号负载。
测量 → V(J6(VSYS)) = 8.4V ±0.5V
打开 2 号负载(VBAT 负载)。
测量 → V(J5(VBAT)) = 7V ±0.5V
测量 → I(J5(VBAT)) = 2A ±0.5V