ZHCU898A June 2020 – January 2021 BQ25730 , BQ25731
全面测试 EVM 需要下列设备:
需要一个能够提供 26 V 电压、10 A 电流的电源。虽然此器件能够处理更大的电压和电流,但在此过程中无需这样。
一个 0 至 23V/0 至 15A 系统直流电子负载,设置为恒流负载模式。
一个 Kepco 负载:BOP36-12M,直流 0 至 ±36V,0 至 ±12A(或更高),或等效设备。
六个 Fluke 75 万用表(性能相当或更高)或:四个性能相当的电压表和两个性能相当的电流表。
至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的计算机。
从 http://www.ti.com.cn/tool/cn/BQstudio 下载 BQstudio 并正确安装该软件。