ZHCU898A
June 2020 – January 2021
BQ25730
,
BQ25731
商标
1
引言
1.1
EVM 特性
1.2
总体描述
2
测试总结
2.1
定义
2.2
设备
2.3
设备设置
2.4
过程
2.4.1
充电功能
2.4.2
OTG 功能
3
物料清单、电路板布局和原理图
3.1
物料清单
3.2
电路板组装布局
3.3
原理图
修订历史记录
2.4.2
OTG 功能
按照以下说明进行 OTG 功能设置:
将 7V 电源连接到 VBAT 负载。从 J1 上移除 V
IN
电源(必须从电路板上物理断开连接)。
将“09C4”写入 OTG 电压寄存器。
将“1000”写入 OTG 电流寄存器。
拆除 JP2(启用 OTG/VAP 功能)。
在
Charge Option 3
中选中
EN_OTG
。
测量 → V(J1(V
IN
)) = 5V ±1V
图 2-4
EN_OTG