ZHCU809B
January 2020 – July 2021
DS160PR410
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
1.3
说明
1.3.1
DS160PR410 四电平 I/O 控制输入
1.3.2
DS160PR410 运行模式
1.3.3
DS160PR410 SMBus/I2C 寄存器控制接口
1.3.4
DS160PR410 均衡控制
1.3.5
DS160PR410 RX 检测状态机
1.3.6
DS160PR410 均衡直流增益控制
1.3.7
DS160PR410EVM-RSC 全局控制和访问点
1.3.8
DS160PR410EVM-RSC 下游器件控制
1.3.9
DS160PR410EVM-RSC 上游器件控制
1.4
快速入门指南(引脚模式)
1.5
快速入门指南(SMBus 从模式)
2
测试的设置和结果
3
电路板布局
4
原理图
5
物料清单
6
参考文献
7
修订历史记录
1.4
快速入门指南(引脚模式)
确定分流器处于以下位置,如
图 1-1
所示。
将转接驱动器配置为在引脚模式下运行(EN_SMB 引脚通过 J1 接头连接至 L0)。
启用转接驱动器(PWDN 引脚通过 J3 接头连接至 GND)。或者,对于 PCIe 应用,PWDN 引脚可由 PCIe Present (PRSNT) 信号驱动,方法是将 J3 断开并在 J5 的引脚 1 和 2 之间放置一个分流器。
该电路板经配置可用于任何 PCIe 总线宽度(PRSNT 信号控制设置如
图 1-1
所示,使用 J6、J7、J8 和 J9 接头)。
将所有转接驱动器 RX CTLE 的直流增益设置为 0dB,方法是将下游转接驱动器的 J16(引脚 7-8)保持断开状态,并将上游转接驱动器的 J19(引脚 7-8)保持断开状态。
将所有转接驱动器的 VOD 设置为 0dB,方法是将下游转接驱动器的 J16(引脚 1-2、3-4 和 5-6)保持断开状态,并将上游转接驱动器的 J19(引脚 1-2、3-4 和 5-6)保持断开状态。
启用所有转接驱动器的 RX_Detect 状态机,方法是将下游转接驱动器的 J16(引脚 9-10)保持断开状态,并将上游转接驱动器的 J19(引脚 9-10)保持断开状态。
将所有转接驱动器 RX CTLE 的 EQ 等级设置为 8.4dB@8GHz,对于下游转接驱动器,使用 J14 和 J15;对于上游转接驱动器,使用 J17 和 J18。
如有必要,在下游转接驱动器的 J14 和 J15 和上游转接驱动器的 J17 和 J18 上布置分流器,从而调整下游和/或上游转接驱动器的 EQ 等级。
将 EVM 插入 PCIe x16 服务器主板插槽。
将兼容的 PCIe 端点卡安装到 EVM 的跨接连接器中。