ZHCU809B January   2020  – July 2021 DS160PR410

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
      1. 1.3.1 DS160PR410 四电平 I/O 控制输入
      2. 1.3.2 DS160PR410 运行模式
      3. 1.3.3 DS160PR410 SMBus/I2C 寄存器控制接口
      4. 1.3.4 DS160PR410 均衡控制
      5. 1.3.5 DS160PR410 RX 检测状态机
      6. 1.3.6 DS160PR410 均衡直流增益控制
      7. 1.3.7 DS160PR410EVM-RSC 全局控制和访问点
      8. 1.3.8 DS160PR410EVM-RSC 下游器件控制
      9. 1.3.9 DS160PR410EVM-RSC 上游器件控制
    4. 1.4 快速入门指南(引脚模式)
    5. 1.5 快速入门指南(SMBus 从模式)
  3. 2测试的设置和结果
  4. 3电路板布局
  5. 4原理图
  6. 5物料清单
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

DS160PR410 均衡控制

DS160PR410 的每个通道都有一个连续时间线性均衡器 (CTLE),它应用高频增强和低频衰减功能来帮助均衡无源通道的频率制约型插入损耗。表 1-4 所示为在引脚模式下运行时可通过 EQ0_ADDR0 和 EQ1_ADDR1 控制引脚设置的可用均衡增益。

表 1-4 均衡控制设置
EQ 指数 EQ1_ADDR1 引脚电平 EQ0_ADDR0 引脚电平 频率为 4GHz 时的 CTLE 升压 (dB) 频率为 8GHz 时的 CTLE 升压 (dB)
0 L0 L0 -0.3 -0.8
1 L0 L1 0.4 1.3
2 L0 L2 3.3 5.7
3 L0 L3 3.8 7.1
4 L1 L0 4.9 8.4
5 L1 L1 5.2 9.1
6 L1 L2 5.4 9.8
7 L1 L3 6.5 10.7
8 L2 L0 6.7 11.3
9 L2 L1 7.7 12.6
10 L2 L2 8.7 13.6
11 L2 L3 9.1 14.4
12 L3 L0 9.4 15.0
13 L3 L1 10.3 15.9
14 L3 L2 10.6 16.5
15 L3 L3 11.8 17.8

每个器件中每个通道的均衡增益也可以通过在从模式或主模式下写入 SMBus/I2C 寄存器来设置。相关详细信息,请参阅《DS160PR410 编程指南》 (SNLU255)。