ZHCU809B January   2020  – July 2021 DS160PR410

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
      1. 1.3.1 DS160PR410 四电平 I/O 控制输入
      2. 1.3.2 DS160PR410 运行模式
      3. 1.3.3 DS160PR410 SMBus/I2C 寄存器控制接口
      4. 1.3.4 DS160PR410 均衡控制
      5. 1.3.5 DS160PR410 RX 检测状态机
      6. 1.3.6 DS160PR410 均衡直流增益控制
      7. 1.3.7 DS160PR410EVM-RSC 全局控制和访问点
      8. 1.3.8 DS160PR410EVM-RSC 下游器件控制
      9. 1.3.9 DS160PR410EVM-RSC 上游器件控制
    4. 1.4 快速入门指南(引脚模式)
    5. 1.5 快速入门指南(SMBus 从模式)
  3. 2测试的设置和结果
  4. 3电路板布局
  5. 4原理图
  6. 5物料清单
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

引言

DS160PR410EVM-RSC 评估模块选项具有八个 DS160PR410 线性转接驱动器,可延长 PCIe 第 4 代 x 16 总线的传输距离。它能够使用板的一端直接插入服务器/PC 主板上的 PCIe 插槽中,并使用连接到板另一端的跨装连接器与 PCIe 转接卡配对。

DS160PR410EVM-SMA 评估板选项具有单个独立的 DS160PR410 器件,配备路由至 SMA 连接器的高速 I/O。SMA 连接器可通过市售的分线电缆、适配器和板(不包括在内)连接到多种连接器。

本文档描述了 DS160PR410EVM-RSC 评估模块。