ZHCU685C July 2019 – March 2021
图 3-11 和图 3-12 表明,在使用该电源解决方案时,对于仿真的 NB-IoT 负载分布,系统针对 1s1p 支持大约 75,000 个传输周期,针对 1s2p 支持 141,000 个传输周期(在 100% 至 10% SOH 下测得)。使用 TPS63900 降压/升压转换器的优势不仅在于该转换器具有低静态电流消耗(典型值为 75nA),而且还在于该转换器在轻负载时具有高效率,从而最大限度地减小非传输期间的功率损耗。所有这些都会使产品寿命延长。
TPS63900 的另一个使其可用于 NB-IoT 应用的功能是动态电压调节。该器件可以使用两个外部电阻分压器并通过控制选择引脚来提供两个输出电压电平。该功能可用于在 NB-IoT 传输周期内提供更高的电压,并且可以在正常操作期间在没有传输发生时进行切换以提供更低的电压。该功能可用于进一步扩展上述的传输周期数。