ZHCU685C
July 2019 – March 2021
说明
资源
特性
应用
5
1
系统说明
1.1
主要系统规格
2
系统概览
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.3
主要产品
2.3.1
TPS63900:具有 75nA 超低静态电流和 400mA 输出电流、输入电压为 1.8V-5.5V 的降压/升压转换器
2.3.2
TPS610995:具有 400nA 超低静态电流和 1A 峰值电流、输入电压为 0.7V 的同步升压转换器
2.3.3
TPS62840:具有超低静态电流消耗的 750mA 同步降压转换器
2.4
系统设计原理
2.4.1
电池电量计 BQ35100
2.4.2
系统内电流监测
2.4.2.1
两个电流范围的电阻器值计算
2.4.2.2
LPV521 增益计算
2.4.2.3
使用 TINA-TI 进行电流范围仿真
2.4.2.4
TIDA-01546 固件中的主要 ADS7142 寄存器设置
2.4.2.4.1
ADS7142 采样率
2.4.3
u-blox 的 NB-IoT 模块
2.4.4
Quectel 的 NB-IoT 模块
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
所需硬件
3.1.1
测试 TIDA-010053
3.1.2
TPS62840 子系统
3.1.3
TPS610995 子系统
3.1.4
软件
3.2
测试和结果
3.2.1
测试设置
3.2.2
测试结果
3.2.2.1
使用 TPS62840 降压转换器的测试结果
3.2.2.2
使用 TPS610995 升压转换器的测试结果
3.2.2.3
使用 TPS63900 降压/升压转换器 NB 的测试结果
3.2.2.4
总结
4
设计文件
4.1
原理图
4.2
物料清单
4.3
PCB 布局建议
4.3.1
布局图
4.4
Altium 工程
4.5
光绘文件
4.6
装配图
5
软件文件
6
相关文档
6.1
商标
7
术语
8
关于作者
9
修订历史记录
特性
三种适用于可扩展负载的电源拓扑:
TPS63900:I
Q
为 75nA 的 400mA 降压/升压
TPS610995:I
Q
为 400nA 的 1A 升压
TPS62840:I
Q
为 60nA 的 750mA 降压
TPS63900 提供动态电压调节功能,允许应用于运行期间在两个输出电压之间进行切换。这样可以通过在待机操作期间使用更低的系统电源电压来节省电力。