ZHCU685C July   2019  – March 2021

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  7. 2系统概览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPS63900:具有 75nA 超低静态电流和 400mA 输出电流、输入电压为 1.8V-5.5V 的降压/升压转换器
      2. 2.3.2 TPS610995:具有 400nA 超低静态电流和 1A 峰值电流、输入电压为 0.7V 的同步升压转换器
      3. 2.3.3 TPS62840:具有超低静态电流消耗的 750mA 同步降压转换器
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 电池电量计 BQ35100
      2. 2.4.2 系统内电流监测
        1. 2.4.2.1 两个电流范围的电阻器值计算
        2. 2.4.2.2 LPV521 增益计算
        3. 2.4.2.3 使用 TINA-TI 进行电流范围仿真
        4. 2.4.2.4 TIDA-01546 固件中的主要 ADS7142 寄存器设置
          1. 2.4.2.4.1 ADS7142 采样率
      3. 2.4.3 u-blox 的 NB-IoT 模块
      4. 2.4.4 Quectel 的 NB-IoT 模块
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 测试 TIDA-010053
      2. 3.1.2 TPS62840 子系统
      3. 3.1.3 TPS610995 子系统
      4. 3.1.4 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 使用 TPS62840 降压转换器的测试结果
        2. 3.2.2.2 使用 TPS610995 升压转换器的测试结果
        3. 3.2.2.3 使用 TPS63900 降压/升压转换器 NB 的测试结果
        4. 3.2.2.4 总结
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 光绘文件
    6. 4.6 装配图
  10. 5软件文件
  11. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  12. 7术语
  13. 8关于作者
  14. 9修订历史记录

使用 TINA-TI 进行电流范围仿真

图 2-6 展示了电流流经 0.1Ω 电阻时的 TINA-TI 仿真结果。当向系统注入 493mA 电流时,运算放大器的输入电压为 69.03mV(略高于计算得出的 69mV)。得到的输出电压为 3.29V,接近于Topic Link Label2.4.2.2中的计算结果和 3.3V 满量程电压。

GUID-7AEB2BC5-BB88-46D2-A43B-7D344499DB88-low.png图 2-6 使用 0.1Ω 电阻器值的大电流范围 TINA-TI 仿真

图 2-7 展示了流经 6.8kΩ 电阻器的电流仿真。当 10µA 电流流入系统时,LPV521 器件的输入电压为 67.99mV(略低于 69mV 最大值)。

GUID-ABA1FB2A-27E3-4EC6-945B-EE228D719D31-low.png图 2-7 使用 6.8kΩ 电阻器值的小电流范围 TINA-TI 仿真

仿真输出电压为 3.24V,也略低于最大允许电压 3.3V,这与计算结果一致。

使用该参考设计中包含的 TINA-TI 仿真文件,设计人员可以计算其应用所需的电阻器值。