ZHCU625A January 2019 – July 2022
本设计中使用的 MSP430FR6043 MCU 中的 USS 模块用于满足气体计量应用的低功耗要求。系统的电流消耗取决于仪表、传感器以及应用的配置,此解决方案设计为使用每秒进行一次测量的 1MHz 传感器,消耗约 2.5µA 电流。这包括每秒一次 UPS 测量和一次 DNS 测量以及相关信号处理。这仅适用于计量部分,不包括可用于其他无关应用级别处理的测量之间的任何电流消耗,或者当器件可处于低功耗模式(如 LPM3)时的任何电流消耗。有关功耗测量的详细信息,请参阅Topic Link Label3.2.2.6。
本参考设计实现的低功耗特性包括: