ZHCU625A January 2019 – July 2022
EVM430-FR6043 评估套件是一款开发平台,可用于评估适用于超声波传感应用(例如智能气体表)的 MSP430FR6043 MCU 的性能。该套件提供了一种灵活的解决方案,可让工程师使用 MSP430FR6043 MCU 和各种传感器(最高 2.5MHz)快速进行评估和开发。该 EVM 能够利用板载 LCD 和适用于射频通信模块的连接器显示测量参数。
EVM430-FR6043 套件可采用 USB 供电,但它也包含用于外部电源的配置。EVM 还具有 BoosterPack 插件模块接头,可通过各种接口(如 I2C、SPI、UART 或 GPIO)连接外部板以及连接射频通信模块。该 EVM 具有板载、段式 LCD 和板载、eZ-FET 仿真电路以支持编程和调试。
使用 USB 作为电源时,应将 S5 开关设置到中间位置 (ezFET)。使用外部电源时,应将 S5 开关设置到顶部位置 (External)(请参阅图 4-1)。
图 4-2 显示了 USB 电源 (ezFET) 的 J1 和 J3 设置。
本指南中提供的所有测试结果都是使用外部电源 (EXT_POW)得出的。