ZHCU625A January 2019 – July 2022
零流量漂移 (ZFD) 是用于表示温度范围内零流量下的预计 DToF 漂移的量度。此量度直接影响仪表的最小可检测流量。总共测试了四个制造商提供的五个不同的传感器对,旨在获取 ZFD 性能。在不同温度的零流量下,进行了两次独立的 ZFD 测试。在仪表和器件加热室内测试中,气体表和电子产品的温度在 –35°C 至 65°C 范围内变化。在器件加热室内测试中,电子产品的温度在 –35°C 至 65°C 范围内变化,而仪表处于室温。图 4-17 中显示了用于计算 ZFD 的加热室曲线,以及 absToF 的预计变化。根据观察,absToF 预计会在整个温度范围内变化。
对 dToF 数据进行 200 个点的滑动平均处理从而计算出 ZFD。可以使用 MSP430 超声波设计中心 GUI 来获得 dToF,并可以使用 MATLAB 或 Excel 等工具来计算 200 个点的滑动平均值和总漂值。
图 4-16 显示了温度范围内 200 个点的平均 dToF 结果。