ZHCU562A October 2018 – May 2022
DLPC120-Q1 DMD 显示控制器适用于汽车应用,是与两个 DMD(即 DLP3000-Q1 或 DLP3030-Q1)兼容的芯片组的一部分。DLPC120-Q1 的核心逻辑负责接受视频输入并对数据进行格式化以便在 DMD 上显示,同时还控制 RGB LED 来形成实时图像。DLPC120-Q1 还负责根据外部系统控制或 DMD 温度输入来控制 DMD 的上电和断电事件。通过与外部调光电路和微控制器结合,DLPC120-Q1 支持的宽调光范围 > 5000:1,适合于 HUD 应用。通常情况下,DLPC120-Q1 是使用 I2C 接口与主机处理器进行通信的从器件。