ZHCU562A October   2018  – May 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DLP3030-Q1
      2. 2.3.2 DLPC120-Q1
      3. 2.3.3 TMS320F28023
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 抬头显示参数设计和权衡
        1. 2.4.1.1 视场和人眼窗口
        2. 2.4.1.2 分辨率
        3. 2.4.1.3 虚像距离
      2. 2.4.2 图像生成单元设计决策
        1. 2.4.2.1 展度效率匹配
        2. 2.4.2.2 孔径大小:选择光学元件的 f/#
        3. 2.4.2.3 热设计
        4. 2.4.2.4 LED 选型汇总
      3. 2.4.3 设计汇总
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Cadence 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  10. 5软件文件
  11. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  12. 7术语
  13. 8修订历史记录

关键系统规格

表 1-1 关键系统规格
参数 规格
输入电源 12V 直流标称值,6V 最小值至 18V 最大值
功耗 功耗取决于所选输出亮度。根据 DMD 序列、占空比和其他系统参数,该芯片组 + LED 的功耗介于 2W 到 7W 之间。对于 90 流明的最大亮度,该系统仅消耗约 7.1W 的功率。
输出 红、绿、蓝 LED 驱动
温度等级 DLP3030-Q1 的汽车温度等级为 –40°C 至 105°C
图像分辨率 864 × 480
视频输入格式 解串为 24 位并行 RGB 的 HDMI 输入
SPI 接口比特率 100kHz
支持调光范围 > 5000:1
对比度 > 1500:1