ZHCT444 December 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
TSN 是由 802.1 工作组 (WG) 开发的 IEEE 标准集合,向以太网添加了实时的确定性服务。TSN 在确定性和更短延时方面提供与当前工业通信协议类似级别的性能,但增加了额外的特性、灵活性以及作为 IEEE 标准的优势。TSN 的开发旨在支持工业、汽车、航空和航天以及音频、视频网络。
TSN 实现了信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 网络的融合,使实时和非实时流量以 Gbps 的速度共享一个通用网络。
单个 TSN 标准可以分为 4 个服务类别:
图 8-1 列出了按功能分组的当前发布的 TSN 标准。网络中实施的具体标准取决于网络的性能和功能集要求。当前许多 TSN 网络仅支持 802.1AS-2020(时间同步)和 802.1Qav(基于信用的流量整形)。
TSN 工作组正在研究其他标准以及对现有标准的修订。IEEE 802.1 工作组成员可在 IEEE 802.1 网站上访问标准草案。
当今的工业通信协议会进行修改,以与 TSN 共存。主要思路是在 OSI 模型的第 1 层和第 2 层使用 TSN,并在第 3-7 层实现工业通信协议。这样便可实现两全其美,延长现有工业协议的使用寿命,并利用行业标准来降低设备成本和简化硬件开发。示例包括基于 TSN 的 PROFINET、基于 TSN 的 EtherNet/IP、基于 TSN 的 OPC UA 和 CC-Link IE TSN。
所有 AM243x 和 AM64x 器件选项(在 CPSW 和 ICSSG 上)都支持 TSN。有关受支持的特定 TSN 标准,请参阅 AM243x SDK 和 AM64x SDK。表 9-1 和表 9-2 总结了 AM243x 和 AM64x TSN 支持。
有关 TSN 的更多信息,请参阅面向工业自动化的时间敏感型网络 白皮书。