ZHCT444 December   2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 引言
  4. 工业通信术语
  5. 工业通信功能支持
  6. 工业通信器件 支持
  7. 工业通信控制器 支持
  8. PRP 支持
  9. HSR 支持
  10. TSN 支持
  11. 总结
  12. 10其他资源

PRP 支持

快速生成树协议 (RSTP) 和介质冗余协议 (MRP) 是以太网中常用的两种协议,支持高可用性应用。RSTP 的故障恢复时间以秒为单位测量,而 MRP 的恢复时间以毫秒为单位测量。对于大多数网络来说,这些恢复时间已经足够了。但对于需要零恢复时间和零停机时间的任务关键型网络,通常使用 PRP 和 HSR 等协议。

PRP 是一项 IEC 标准(IEC 62439-3 第 4 条),可保护以太网免受单点故障的影响,提供高可用性运行和零停机时间。在节点或链路发生故障以及设备维护或更换周期期间,PRP 网络可以保持运行。

PRP 通过使用两个独立网络提供高可用性服务。PRP 节点有两个具有相同 MAC 地址的以太网端口,称为双连接节点 (DAN)。每个以太网端口连接到两个独立网络中的一个。当一个节点需要与另一个节点通信时,该节点会通过两个网络将重复的帧发送至目标节点。接收后,目标节点将第 1 个帧传递给应用层,并丢弃第 2 个帧。

单端口以太网设备可通过使用连接到两个网络的冗余盒 (RedBox) 连接到 PRP 网络。单端口节点称为单访问节点 (SAN)。

PRP 网络的缺点之一是需要两个独立的网络以及由此产生的高成本。使用标准现成的 802.1 兼容网络设备可在一定程度上抵消 PRP 网络的总成本。

根据 IEC 61850 标准,PRP 适用于变电站。

AM243x SDK 包括对 100Mbps PRP 的支持,AM64x SDK 包括对 1Gbps PRP 的支持。详细信息请见表 9-1表 9-2

图 7-5 展示了源节点同时向两个独立网络发送重复帧。如果两个网络之一中存在故障点,其中一个帧仍有到达目标节点的路径。

图 6-2 展示了通过 RedBox 连接到 PRP 网络的 SAN。

GUID-20231110-SS0I-ZPVH-5KWD-HZVXJGTMDLG8-low.svg图 6-1 PRP 网络示例
GUID-20231110-SS0I-X80Z-H3GL-7CK44MB0S5RN-low.svg图 6-2 SAN 连接到 PRP 网络