ZHCT444 December 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
德州仪器 (TI) 与许多第三方紧密合作,支持 AM243x MCU 和 AM64x 处理器上的工业通信控制器 协议。大多数控制器 协议不需要特殊的以太网 MAC 硬件,并且可以使用 CPSW 或 ICSSG 在任何 AM243x 和 AM64x 器件选项上运行。
表 5-1 列出了 AM243x 和 AM64x 第三方控制器 软件支持选项。
第三方 | 系列 | 网站 |
---|---|---|
Acontis | AM64x | www.acontis.com |
Cannon Automata | AM64x | www.cannon-automata.com |
Codesys | AM64x | www.codesys.com |
CouthIT | AM64x | www.couthit.com |
IBV | AM64x AM243x | www.ibv-augsburg.de |
Molex | AM64x | www.molex.com |
端口 | AM64x | www.port.de |
TMG | AM64x | www.tmgte.de |
有关 TI 第三方网络的更多信息,请参阅 TI 的合作伙伴目录。
表 5-2 列出了购买特性选项 F 时随附的控制器 软件栈。可在 AM243x SDK 和 AM64x SDK 中找到控制器 协议的演示版本和示例应用代码。
协议支持 | 最短周期时间 | 支持的主要特性 |
---|---|---|
IO-Link 控制器 | 支持所有通信类别 | 每个 ICSSG 多达 8 通道 IO-Link 控制器,IO-Link 标准符合标准化主接口 (SMI) |