ZHCT401A may   2020  – may 2020 LM25180 , LM25180-Q1 , LM25183 , LM25183-Q1 , LM25184 , LM25184-Q1 , LM5170-Q1 , LM5180 , LM5180-Q1 , LM5181 , LM5181-Q1 , UCC20225A-Q1

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2mHEV 系统中的功能隔离
  4. 3PSR 反激功能实现
  5. 4总结
  6. 5参考文献
  7. 6相关网站

引言

随着汽车系统对电源的需求不断增长、政府对温室气体排放的要求越来越严格,以及从机械部件转换到电气功能来缩减尺寸和重量,传统的 12V 汽车铅酸电池已达到可用功率限制。[1, 2]为了解决这一功率限制问题,汽车制造商正在开发一个双电压电气平台,该平台将较小的 12V 电池(用于与现有系统兼容)与运行高功率负载的 48V 锂离子电池包组合在一起,其中包括:

  • 动力总成 — 超级充电和再生制动。
  • 底盘/安全 — 主动式翻滚抑制系统和自动驾驶系统,例如雷达、摄像头、激光雷达和超声波传感器系统。

图 1 中所示,这种双总线架构提供了一种途径,可提高传统汽油或柴油内燃机 (ICE) 车辆的性能,而安装全混合动力总成对成本和重量造成的不利影响更小。[3, 4]这种轻混合动力电动汽车 (mHEV) 架构涉及动力总成相对不显眼的电气化。此外,由于稳态电压低于 60V 时,该系统不被指定为“高电压系统”。

因此,mHEV 系统需要:

  • 更少的绝缘保护工作。
  • 尺寸较小且增量成本更少的电气元件。
  • 设计更紧凑,因为与高压混合动力解决方案相比,各个元件之间的间隙更小。

图 1 所示,一个集成带式起动发电机 (BISG) 向 48V 板网 (BN48) 和电池提供回收能量。这种配置还可以通过皮带耦合到发动机的前端附件驱动,从而实现一定程度的扭矩辅助。这称为 P0 配置。[5,6 ]其他拓扑被指定为 P1、P2、P3 或 P4,其中的电机可能耦合到曲轴、变速系统或后轴驱动。

电流控制型降压/升压稳压器(加上安全开关)[2, 7]可在图 1 中的 BN12 (12V) 和 BN48 (48V) 端口之间提供双向电源传输能力,从而使两个电池能够在需要时同时供电。该稳压器的基本半桥开关单元可通过支持多个并联相位进行扩展,从而满足更高的电流需求。请注意,低压系统和高压系统有一个公共接地,并且接地端子通过物理上独立的接地螺栓/连接进行连接。[3, 4]

GUID-4BE51719-B44B-4CB7-AB4E-CBF675F68A5F-low.png图 1 mHEV 双电池系统的简化示例

本文重点介绍为 48V 侧信号路径和控制电路供电的隔离式电源。所述的初级侧稳压 (PSR) 反激式转换器系列具有简单、多用途、解决方案尺寸小、噪声低、可靠性高且物料清单成本低等特性。