ZHCT401A may 2020 – may 2020 LM25180 , LM25180-Q1 , LM25183 , LM25183-Q1 , LM25184 , LM25184-Q1 , LM5170-Q1 , LM5180 , LM5180-Q1 , LM5181 , LM5181-Q1 , UCC20225A-Q1
轻混系统设计的实惠价格及其改装现有 ICE 传动系统的能力正在加速电动汽车应用中对电力电子产品的需求。mHEV 动力总成应用中的低压侧到高压侧隔离电源可提高性能、稳健性、冗余性和容错能力。无辅助 PSR 反激式转换器具有出色的稳压能力、多输出能力、EMI 合规性、小巧的外形和组件数量少等特性,因此在 mHEV 电动动力总成架构中越来越重要。通过对输出电压进行磁感应消除了光耦合器,因此无需使用穿过隔离栅的元件,即可实现具有更高可靠性的高性价比解决方案。