ZHCT391A August 2022 – March 2023 ISO1042 , ISO1044 , ISO1050 , ISOW1044
器件型号 | 隔离 | 电压范围 | 隔离电压 | 最大数据速率 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
ISO1044 | 集成式 | 1.71 至 5.5V | 3kVrms | CAN FD 5Mbps |
小封装 |
ISO1042(-Q1) | 5kVrms | 70V 总线故障保护 | |||
ISO1050 | 3.3 至 5.5V | 4243Vrms | 1Mbps | ||
ISOW1044 | 1.71 至 5.5V | 5kVrms | 5Mbps | 集成式低 EMI 直流/直流转换器 | |
TCAN1043A-Q1 | ISO6763-Q1 | 4.5 至 4.0 V | 5kVrms | CAN FD 8Mbps |
唤醒/抑制,待机支持 |
TCAN1044A-Q1 | ISO6731-Q1 | 4.5 至 5.5V | 待机支持 | ||
TCAN1046A-Q1 | ISO6762-Q1 | 2 通道,待机支持 | |||
TCAN1162-Q1 | ISO6742-Q1 | 5.5 至 28.0 V | 唤醒/抑制,集成式 LDO | ||
TCAN1145-Q1 | ISO6762-Q1 | 5.0 至 28.0 V | CAN FD 5Mbps |
局部联网/选择性唤醒 | |
TCAN1462-Q1 | ISO6731-Q1 | 4.5 至 5.0 V | CAN FD SIC 8Mbps |
信号改善 (CIA 601-4) | |
TCAN1463-Q1 | ISO6762-Q1 | 信号改善,唤醒/抑制/抑制屏蔽/使能引脚 | |||
ESD 保护 | 工作电压 | 钳位电压 | 电容 | 协议 | 特性 |
ESD2CAN24-Q1 | 24V | 35V | 3pF | CAN FD SIC CAN FD |
IEC 61000-4-2 (30kV)、ISO 10605 (30kV) |
ESD2CANFD24-Q1 | 36V | 2.5pF | IEC 61000-4-2 (25kV) | ||
ESD2CANXL24-Q1 | 38V | 1.7pF | CAN XL | IEC 61000-4-2 (20kV) |
如需其他器件选项,请浏览在线参数搜索工具,以便查找数字隔离器、隔离式 CAN 收发器、非隔离式 CAN 收发器和 CAN ESD 保护。