ZHCSHG1C October 2017 – February 2018 UCC28056
PRODUCTION DATA.
Boost PFC 级输入提供给线路的最低等效电阻随当前的线路前馈设置进行变化。RInEqMin0 和 RInEqMin1 提供前两个线路前馈级别的最低等效输入电阻。
Equation 15 根据给定的线电压计算最大输入功率。考虑到功率级的效率,最大输入功率设置为 POutMax 的 110%。
Equation 16 计算确保最低线电压可以提供最大负载所需的升压电感值。
对于 GFF1,确保最低线电压可以提供 POutMax。使用 Equation 17 可计算所需的升压电感器值。
在Equation 16 和Equation 17 计算的两个值中(LBST0 和 LBST1),选择较低的值。使用较小的电感值将损害轻负载效率。较大的电感值无法在需要的线电压范围内提供需要的最大负载功率 (POutMax)。
选择升压电感器值 250µH。要提供最大的负载功率,电感器必须能够在高于 ILPk0 和 ILPk1 的峰值电流下运行。
使用Equation 22 可以计算确保所需的峰值电感器电流 (ILPk) 不会导致提早终止 TON 周期所需的电流感应电阻。
将三个电阻器并联可以达到该电阻值。
使用Equation 24 可以计算使饱和电流高于最大 Ocp1 电流限值的电感值。
使用最低线电压提供电压时,功率组件中产生最大电流,同时提供最大负载。在该条件下,UCC28056 控制器始终以临界模式 (CrM) 运行。 下图展示了理想的 CrM 运行状况下的电感器电流波形。
Equation 25 表示在线路半周期中,角度为 θ 时,在一个开关周期内的升压电感器 RMS 电流。
Equation 26 表示在一个完整的线路周期中的升压电感器 RMS 电流。
在最小线电压和最大输入功率下,升压电感器 RMS 电流最大。
可以根据电感器要求设计定制磁体或从一个合适的产品目录中选用。
说明 | 值 | 单位 |
---|---|---|
电感 | 250 | µH |
RMS 电流 | 2.5 | A |
饱和电流 | 7.5 | A |