ZHCSHG1C October 2017 – February 2018 UCC28056
PRODUCTION DATA.
输入整流器和电容器构成一个模拟峰值检测器,积累要施加到输入端的峰值线电压。该峰值线电压通过升压 MOSFET 中。控制器通过连接到 ZCD/CS 引脚的外部分压器网络观测峰值线电压。在 ZCD/CS 引脚电压上升到高于 VZCBoRise 阈值之前,线电压启动比较器禁止控制器退出 Stopb 状态。该行为确保在线电压高到 (85 VRMS) 足以提供全输出功率以前,不会打开开关运行。在打开开关运行期间,无论线电压是多少,控制器将继续运行,直到因为故障而导致它进入 Stopb 状态。