ZHCSHG1C October 2017 – February 2018 UCC28056
PRODUCTION DATA.
电压误差放大器是一个跨导放大器。电压环路补偿从误差放大器输出端 COMP 连接到接地点。 推荐使用的2型补偿网络如下图所示。为了保持环路稳定性,控制器基于小信号输出电压扰动并使用标称跨导增益 gM 计算补偿网络值。
为了增强对大型扰动的瞬态响应,当误差放大器输入与标称稳压电压 VOSReg 之间的偏移量超过 ±3% 时,误差放大器增益将以六倍 (6×) 系数增加。这样的增幅加快了补偿组件的充电和放电速度,以便补偿负载电流的阶跃变化。