ZHCSGW1D september 2017 – march 2023 DS90UB953-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB953-Q1 串行器属于 TI FPD-Link III 器件系列,旨在支持高速原始数据传感器,包括 2.3MP/60fps 成像器以及 4MP/30fps 摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器。该芯片提供 4.16Gbps 正向通道和超低延迟的 50Mbps 双向控制通道,并支持单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。DS90UB953-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS 和自动驾驶。在结合配套解串器的情况下,DS90UB953-Q1 可提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。
DS90UB953-Q1 完全符合 AEC-Q100 标准,具有 -40°C 至 105°C 的宽泛温度范围。该串行器采用 5mm × 5mm 小型 VQFN 封装,适用于空间受限型传感器应用。
器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DS90UB953-Q1 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |