ZHCSF48H March   2016  – March 2023 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 说明(续)
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  热性能信息
    5. 7.5  额定功率
    6. 7.6  绝缘规格
    7. 7.7  安全相关认证
    8. 7.8  安全限值
    9. 7.9  电气特性 - 5V 电源
    10. 7.10 电源电流特性 - 5V 电源
    11. 7.11 电气特性 - 3.3V 电源
    12. 7.12 电源电流特性 - 3.3V 电源
    13. 7.13 电气特性 - 2.5V 电源 
    14. 7.14 电源电流特性 - 2.5V 电源
    15. 7.15 开关特性 - 5V 电源
    16. 7.16 开关特性 - 3.3V 电源
    17. 7.17 开关特性 - 2.5V 电源
    18. 7.18 绝缘特性曲线
    19. 7.19 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 特性说明
      1. 9.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
    4. 9.4 器件功能模式
      1. 9.4.1 器件 I/O 原理图
  10. 10应用和实施
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 设计要求
      2. 10.2.2 详细设计过程
      3. 10.2.3 应用曲线
        1. 10.2.3.1 绝缘寿命
  11. 11电源相关建议
  12. 12布局
    1. 12.1 布局指南
      1. 12.1.1 PCB 材料
    2. 12.2 布局示例
  13. 13器件和文档支持
    1. 13.1 文档支持
      1. 13.1.1 相关文档
    2. 13.2 接收文档更新通知
    3. 13.3 社区资源
    4. 13.4 商标
  14. 14机械、封装和可订购信息

开关特性 - 3.3V 电源

VCC1 = VCC2 = 3.3V ±10%(在推荐的运行条件下测得,除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
tPLH、tPHL 传播延迟时间 请参阅图 8-1 6 11 16 ns
PWD 脉宽失真度(1) |tPHL – tPLH| 0.1 5 ns
tsk(o) 通道间输出偏斜时间(2) 同向通道 4.1 ns
tsk(pp) 器件间偏斜时间(3) 4.5 ns
tr 输出信号上升时间 请参阅 图 8-1 1.3 3 ns
tf 输出信号下降时间 1.3 3 ns
tPHZ 禁用传播延时,高电平至高阻抗输出 请参阅 图 8-2 17 30 ns
tPLZ 禁用传播延时,低电平至高阻抗输出 17 30 ns
tPZH 启用传播延时,高阻抗至高电平输出,适用于 ISO774x 17 30 ns
启用传播延时,高阻抗至高电平输出,适用于带有后缀 F 的 ISO774x 3.2 8.5 μs
tPZL 启用传播延时,高阻抗至低电平输出,适用于 ISO774x 3.2 8.5 μs
启用传播延时,高阻抗至低电平输出,适用于带有后缀 F 的 ISO774x 17 30 ns
tDO 输入功率损耗的默认输出延时时间 从 VCC 低于 1.7V 之时开始测量。请参阅 图 8-4 0.1 0.3 μs
tie 时间间隔误差 100Mbps 时的 PRBS 数据为 216 – 1 0.9 ns
也称为脉冲偏斜。
tsk(o) 是以下单个器件的输出之间的偏斜:所有驱动输入均连在一起且在驱动相同负载时输出在相同方向上开关。
tsk(pp) 是以下不同器件的任意端子之间的传播延迟时间差幅度:在相同电源电压、温度、输入信号和负载下工作,同时在相同方向上开关。