ZHCSF48H March 2016 – March 2023 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC1、VCC2 | 电源电压 | 2.25 | 5.5 | V | ||
VCC(UVLO+) | 电源电压上升时的 UVLO 阈值 | 2 | 2.25 | V | ||
VCC(UVLO-) | 电源电压下降时的 UVLO 阈值 | 1.7 | 1.8 | V | ||
VHYS(UVLO) | 电源电压 UVLO 迟滞 | 100 | 200 | mV | ||
IOH | 高电平输出电流 | VCCO = 5V (1) | -4 | mA | ||
VCCO = 3.3V | -2 | |||||
VCCO = 2.5V | -1 | |||||
IOL | 低电平输出电流 | VCCO = 5V | 4 | mA | ||
VCCO = 3.3V | 2 | |||||
VCCO = 2.5V | 1 | |||||
VIH | 高电平输入电压 | 0.7 x VCCI (1) | VCCI | V | ||
VIL | 低电平输入电压 | 0 | 0.3 x VCCI | V | ||
DR | 数据速率(2) | 0 | 100 | Mbps | ||
TA | 环境温度 | -55 | 25 | 125 | °C |