ZHCSF48H March   2016  – March 2023 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 说明(续)
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  热性能信息
    5. 7.5  额定功率
    6. 7.6  绝缘规格
    7. 7.7  安全相关认证
    8. 7.8  安全限值
    9. 7.9  电气特性 - 5V 电源
    10. 7.10 电源电流特性 - 5V 电源
    11. 7.11 电气特性 - 3.3V 电源
    12. 7.12 电源电流特性 - 3.3V 电源
    13. 7.13 电气特性 - 2.5V 电源 
    14. 7.14 电源电流特性 - 2.5V 电源
    15. 7.15 开关特性 - 5V 电源
    16. 7.16 开关特性 - 3.3V 电源
    17. 7.17 开关特性 - 2.5V 电源
    18. 7.18 绝缘特性曲线
    19. 7.19 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 特性说明
      1. 9.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
    4. 9.4 器件功能模式
      1. 9.4.1 器件 I/O 原理图
  10. 10应用和实施
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 设计要求
      2. 10.2.2 详细设计过程
      3. 10.2.3 应用曲线
        1. 10.2.3.1 绝缘寿命
  11. 11电源相关建议
  12. 12布局
    1. 12.1 布局指南
      1. 12.1.1 PCB 材料
    2. 12.2 布局示例
  13. 13器件和文档支持
    1. 13.1 文档支持
      1. 13.1.1 相关文档
    2. 13.2 接收文档更新通知
    3. 13.3 社区资源
    4. 13.4 商标
  14. 14机械、封装和可订购信息

绝缘规格

参数 测试条件 单位
DW-16 DBQ-16
CLR 外部间隙(1) 端子间的最短空间距离 >8 >3.7 mm
CPG 外部爬电距离(1) 端子间的最短封装表面距离 >8 >3.7 mm
DTI 绝缘穿透距离 最小内部间隙 >21 >21 μm
CTI 相对漏电起痕指数 DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 >600 >600 V
材料组别 符合 IEC 60664-1 I I
过压类别(符合 IEC 60664-1) 额定市电电压 ≤ 300VRMS I-IV I-III
额定市电电压 ≤ 600VRMS I-IV 不适用
额定市电电压 ≤ 1000VRMS I-III 不适用
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) (2)
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) ISO774x 2121 566 VPK
ISO7741B 1414 不适用 VPK
VIOWM 最大工作隔离电压 交流电压;时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试;请参阅 图 10-7 ISO774x 1500 400 VRMS
ISO7741B 1000 不适用
直流电压 ISO774x 2121 566 VDC
ISO7741B 1414 不适用
VIOTM 最大瞬态隔离电压 VTEST = VIOTM
t = 60s(鉴定测试);
VTEST = 1.2 × VIOTM
t = 1s(100% 生产测试)
8000 4242 VPK
VIMP 最大脉冲电压 (3) 在空气中进行测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50µs 波形 ISO774x 8000 5000 VPK
ISO7741B 6000 不适用
VIOSM 最大浪涌隔离电压(4) VIOSM ≥ 1.3 x VIMP;在油中测试(鉴定测试),1.2/50µs 波形,符合 IEC 62368-1  ISO774x 12800 10000 VPK
ISO7741B 7800 不适用
qpd 视在电荷(5) 方法 a,输入/输出安全测试子组 2/3 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s;
Vpd(m) = 1.2 x VIORM,tm = 10s
≤5 ≤5 pC
方法 a,环境测试子组 1 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s;
Vpd(m) = 1.6 x VIORM
tm = 10s (ISO774x)
≤5 ≤5
Vpd(m) = 1.3 x VIORM
tm = 10s (ISO7741B)
方法 b:常规测试(100% 生产测试)和预处理(类型测试);
Vini = 1.2 x VIOTM,tini = 1s;
Vpd(m) = 1.875 x VIORM (ISO774x) 或 Vpd(m) = 1.5 x VIORM (ISO7741B),
tm = 1s(方法 b1)或
Vpd(m) = Vini,tm = tini(方法 b2)
≤5 ≤5
CIO 势垒电容,输入至输出(6) VIO = 0.4 x sin(2πft),f = 1MHz ~1 ~1 pF
RIO 隔离电阻(6) VIO = 500V,TA = 25°C >1012 >1012 Ω
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C >1011 >1011
VIO = 500V,TS = 150°C >109 >109
污染等级 2 2
气候类别 55/125/21 55/125/21
UL 1577
VISO 最大耐受隔离电压 VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试),
VTEST = 1.2 x VISO,t = 1s(100% 生产测试)
5000 3000 VRMS
爬电距离和间隙应满足应用的特定设备隔离标准中的要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下,印刷电路板上的爬电距离和间隙变得相等。在印刷电路板上采用插入坡口和/或肋材等技术有助于提高这些规格。
此耦合器仅适用于安全等级范围内的安全电气绝缘。应借助合适的保护电路来确保符合安全等级。
在空气中进行测试,以确定封装的固有浪涌抗扰度。
在油中进行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双端子器件。