ZHCADZ3A June   2021  – April 2024 DAC53001 , DAC53204W , DAC63204 , TPS7A57 , TPS7A94

 

  1.   1
  2.   设计目标
  3.   设计说明
  4.   设计说明
  5.   设计仿真
    1.     瞬态仿真结果
  6.   寄存器设置
  7.   伪代码示例
  8.   设计中采用的器件
  9.   设计参考资料

寄存器设置

DAC53204 电压裕量的寄存器设置
寄存器地址 寄存器名称 设置 说明
0x1F COMMON-CONFIG 0x1249 [15] 0b0:写入 0b1,将窗口比较器输出设置为锁存输出
[14] 0b0:写入 0b1,锁定器件。将 0b0101 写入 COMMON-TRIGGER 寄存器的 DEV-UNLOCK 字段,以进行解锁
[13] 0b0:写入 0b1,在地址 0x01 处设置故障转储读取使能
[12] 0b1:启用内部基准
[11:10] 0b00:将 VOUT3 上电
[9] 0b1:将 IOUT3 断电
[8:7] 0b00:将 VOUT2 上电
[6] 0b1:将 IOUT2 断电
[5:4] 0b00:将 VOUT1 上电
[3] 0b1:将 IOUT1 断电
[2:1] 0b00:将 VOUT0 上电
[0] 0b1:将 IOUT0 断电
0x24 GPIO-CONFIG 0x01F5 [15] 0b0:写入 0b1,在 GPI 上启用干扰滤波器
[14] 0b0:无关
[13] 0b0:写入 0b1,在 GPIO 引脚上启用输出模式
[12:9] 0b0000:选择映射到 GPIO 作为输出的 STATUS 功能设置
[8:5] 0b1111:在所有通道上启用 GPI 功能
[4:1] 0b1010:选择 GPI,触发高/低裕度
[0] 0b1:启用 GPIO 引脚的输入模式
0x20 COMMON-TRIGGER 0x0002 [15:12] 0b0000:写入 0b0101,解锁器件
[11:8] 0b0000:写入 0b1010,触发 POR 复位
[7] 0b0:如 DAC-X-FUNC-CONFIG 寄存器中相应 SYNC-CONFIG-X 位为 1,则写入 0b1,触发 LDAC 运行
[6] 0b0:写入 0b1,基于 DAC-X-FUNC-CONFIG 寄存器中相应 CLR-SEL-X 位,将 DAC 寄存器和输出设置为零代码或中间代码
[5] 0b0:无关
[4] 0b0:写入 0b1,触发故障转储序列
[3] 0b0:写入 0b1,触发 PROTECT 功能
[2] 0b0:写入 0b1,读取 NVM 的一行进行故障转储
[1] 0b1:写入 0b1,将适用寄存器设置存储到 NVM
[0] 0b0:写入 0b1,使用现有 NVM 设置重新加载适用寄存器
0x01、0x07、0x0D、0x13 DAC-X-MARGIN-HIGH 0xA680 [15:6] 0x29A:10 位数据更新 MARGIN-HIGH 代码
[5:0] 0b000000:无关
0x02、0x08、0x0E、0x14 DAC-X-MARGIN-LOW 0x02C0 [15:6] 0x00B:10 位数据更新 MARGIN-LOW 代码
[5:0] 0b000000:无关