ZHCADZ3A June   2021  – April 2024 DAC53001 , DAC53204W , DAC63204 , TPS7A57 , TPS7A94

 

  1.   1
  2.   设计目标
  3.   设计说明
  4.   设计说明
  5.   设计仿真
    1.     瞬态仿真结果
  6.   寄存器设置
  7.   伪代码示例
  8.   设计中采用的器件
  9.   设计参考资料

瞬态仿真结果

仿真显示了 SMPS 输出 (VOUT) 随 DAC53204 输出 (DAC_OUT) 变化而变化的结果。当 DAC_OUT 为 VDAC,MAX 时,SMPS VOUT 降至低裕度 2.97V。当 DAC_OUT 为 VDAC,MIN 时,SMPS VOUT 升至高裕度 3.63V。

DAC63204