ZHCADP0 January 2024 TDA4VM , TDA4VM-Q1
为了标准化和简化客户提供二进制文件的流程,TI 提供了 CRP 脚本工具。目前该工具参考 tar 仅支持 TDA4VM,更多的器件需要选择 SDK 路径来生成签名的二进制文件。该 CRP 脚本的运行逻辑如图 3-2 所示。
设置生成二进制文件的环境后,TI 将提供参考环境 tar(基于 TDA4VM SDK8.6),客户只需要输入 KEY_FILE 路径(这意味着客户需要能够访问私钥)、器件 UID 和输出路径,该工具将帮助进行签名并生成 TI CRP 需要的所有二进制文件。请添加 override.bin、SBL/SPL 证书二进制文件和 DMSC 证书二进制文件。该工具可以选择除 tiboot3.bin 和 tifs.bin 或 sysfw.itb 以外的其他二进制文件是否需要签名。对于 HS 器件和 HS-Prime 器件的不同签名流程,该工具也可以处理这种情况。
使用该工具可以一次性生成需要在 CRP 流程中签名的所有文件,并可以修改参数来配置该工具生成的文件数量,且该工具仍在不断改进。该工具的具体使用步骤如下: