ZHCADP0 January 2024 TDA4VM , TDA4VM-Q1
HS 器件退货情况更为复杂,因为 JTAG 接口已关闭,TI 无法访问并对此进行更多测试。TI 需要在客户的帮助下生成“复位中等待”(WIR) 证书、SBL/SPL 证书和 DMSC 固件。这些二进制文件将帮助 TI 解锁 JTAG 并登录 HLOS 以继续执行后续流程。Jacinto7 系列器件的退货测试流程如图 3-1 所示。要启用 HS 器件测试,必须进行 HS 凭据握手。
需要客户签名的 WIR 证书才能启用以下两种测试:ATE 测试和基准测试。在开发阶段,客户可以在 Boardcfg 文件中使用 allow_wildcard_unlock = 0x5A 来跳过 UID 验证,但在大规模生产阶段,该参数必须设置为 0 以启用 UID 验证。CRP 主要针对大规模生产项目。TI 提供的相应固件 (allow_wildcard_unlock = 0x0) 用于启用 UID 验证。客户为固件签名后,需要在固件进入系统之前验证 UID。只有通过验证后才能成功启动系统。因此,该固件只能用于解锁您提供的 UID 对应的器件以进一步保护客户的信息安全。每个器件的器件 UID 都是唯一的。证书仅允许在一个器件上进行调试。这涉及客户和 TI 之间就每个退回的器件交换相关信息。辅助应用程序调试需要额外的签名映像。客户必须使用器件根密钥(私钥)为 TI 引导加载程序和固件映像签名。
创建新的 QTS 作业后,CRP 无法启动,直到 TI: