ZHCADN1 November 2023 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5212-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5411-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1
该器件支持主要 ASI 和辅助 ASI。有几种自动运行模式可供选择,其中主要 BCLK/FYSNC 或辅助 BCLK/FSYNC 可用于确定传入时序模式。
此外,MCLK/FSYNC 还可用于进行时序确定。
该器件具有以下用于设置时钟的接口。
接口 | 设置 |
---|---|
MCLK | 主时钟 |
FSYNC | 主要 FSYNC/辅助 SYNC |
PASI BCLK | 主要 BCLK |
PASI FSYNC | 主要 FSYNC |
SASI BCLK | 辅助 BCLK |
SASI FSYNC | 辅助 SYNC |
可以配置 BCLK 和 FSYNC 引脚以及 GPIO/GPI/GPO 引脚来设置主要 ASI 和辅助 ASI。
时序必须在下表所述的限制范围内。
引脚 | 时序 |
---|---|
Fs | 3KHz 至 768KHz |
BCLK | 256 KHz 至 24.576 MHz |
MCLK | 256 KHz 至 49.152 MHz |
引脚 | 时序 |
---|---|
Fs | 2.75KHz 至 705.6KHz |
BCLK | 235.2 KHz – 22.57 MHz |
MCLK | 235.1 KHz 至 45.15 MHz |