ZHCADI7A January   2016  – December 2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   DP8382x IEEE 802.3u 合规性和调试
  3.   商标
  4. 1术语
  5. 2标准和系统要求
    1. 2.1 标准
    2. 2.2 测试设备供应商
    3. 2.3 测试设备要求
  6. 3以太网物理层合规性测试
    1. 3.1 标准测试设置和过程
    2. 3.2 100BASE-TX 合规性测试
      1. 3.2.1 模板(有源输出接口)
      2. 3.2.2 差分输出电压
      3. 3.2.3 上升和下降时间
      4. 3.2.4 波形过冲
      5. 3.2.5 抖动
      6. 3.2.6 占空比失真
      7. 3.2.7 回波损耗
    3. 3.3 10BASE-Te 合规性测试
      1. 3.3.1 链路脉冲
      2. 3.3.2 10BASE-Te 标准
        1. 3.3.2.1 TP_IDL
        2. 3.3.2.2 内部 MAU
        3. 3.3.2.3 使用 TPM 时的抖动
        4. 3.3.2.4 不使用 TPM 时的抖动
        5. 3.3.2.5 差分电压
        6. 3.3.2.6 共模电压
        7. 3.3.2.7 回波损耗
        8. 3.3.2.8 谐波含量
  7. 4如何调整 DP83825 VoD 摆幅
    1. 4.1 调整 DP83825 VoD 摆幅的示例
  8. 5适用于 DP8382x 的 IEEE802.3u 合规性测试脚本
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

标准测试设置和过程

对于以太网物理层合规性测试,通过串行管理接口(SMI,也称为 MDIO 接口)管理 PHY,以配置所需的测试模式脚本。测试结果由示波器的以太网合规性软件(例如 Tektronix 的 TDSET3 测试软件)确定并记录。为确保软件正常运行,请参阅仪器用户手册。

每种以太网物理层合规性测试之间的差异主要是 PHY 的测试模式(请参阅节 5)和测试装置的连接(图 3-1)。

软件通常可以测试多个速度选项,但测试所需的最终应用或用例至关重要。对于 10Mbps 至 100Mbps 测试,需要测试一个或两个通道(取决于 MDI 或 MDIX)。

在进行测试时,考虑样本大小和运行间的差异非常重要。

GUID-5FC96EBC-EBF2-423F-AF83-51C710EE2303-low.jpg图 3-1 DP83822 连接到测试装置