ZHCADI7A January   2016  – December 2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   DP8382x IEEE 802.3u 合规性和调试
  3.   商标
  4. 1术语
  5. 2标准和系统要求
    1. 2.1 标准
    2. 2.2 测试设备供应商
    3. 2.3 测试设备要求
  6. 3以太网物理层合规性测试
    1. 3.1 标准测试设置和过程
    2. 3.2 100BASE-TX 合规性测试
      1. 3.2.1 模板(有源输出接口)
      2. 3.2.2 差分输出电压
      3. 3.2.3 上升和下降时间
      4. 3.2.4 波形过冲
      5. 3.2.5 抖动
      6. 3.2.6 占空比失真
      7. 3.2.7 回波损耗
    3. 3.3 10BASE-Te 合规性测试
      1. 3.3.1 链路脉冲
      2. 3.3.2 10BASE-Te 标准
        1. 3.3.2.1 TP_IDL
        2. 3.3.2.2 内部 MAU
        3. 3.3.2.3 使用 TPM 时的抖动
        4. 3.3.2.4 不使用 TPM 时的抖动
        5. 3.3.2.5 差分电压
        6. 3.3.2.6 共模电压
        7. 3.3.2.7 回波损耗
        8. 3.3.2.8 谐波含量
  7. 4如何调整 DP83825 VoD 摆幅
    1. 4.1 调整 DP83825 VoD 摆幅的示例
  8. 5适用于 DP8382x 的 IEEE802.3u 合规性测试脚本
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

如何调整 DP83825 VoD 摆幅

DP83825 具有额外的控制功能,可调节 VoD 摆幅。这种控制可用于验证器件是否处于 IEEE 802.3 所设置的合规性级别范围内。该标准定义了 ±5% 的 VoD 变化。此参数受磁性元件、连接器、测试装置、布局和上述所有容差的影响很大。

注: 作为最佳实践,必须遵循以太网 PHY PCB 设计布局检查清单 应用手册中的布局指南,并且在调优寄存器之前,还必须满足 DP83825I 低功耗 10/100Mbps 以太网物理层收发器 数据表中的变压器规格要求。

要将 PHY 调优为适当的信号电平,建议测量信号电平以了解需要调整的信号量(如果适用)。测量后,可使用下表确定所需的寄存器配置。请注意,需要为每个单独的单元重新执行此过程。此外,以下寄存器被归类为扩展寄存器,必须按照 DP83825I 低功耗 10/100Mbps 以太网物理层收发器 数据表中所述进行写入。

表 4-1 VoD 调整寄存器配置
VoD 变化0x30B0x30C0x30E
-12.5%0xC800xEOffset_0
-11.25%Offset_1
-10%Offset_2
-8.75%0xC400xFOffset_-2
-8%Offset_-1
-6.25%Offset_0
-5%Offset_1
-3.75%Offset_2
-2.5%0xC000x10Offset_-2
-1.25%Offset_-1
0%(默认值)Offset_0
+1.25%Offset_1
+2.5%Offset_2
+3.75%0xBC00x11Offset_-2
+5%Offset_-1
+6.25%Offset_0
+7.5%Offset_1
+8.75%Offset_2
+10%0xB800x12Offset_-2
+11.25%Offset_-1
+12.5%Offset_0

要计算 Offset_X:

  1. 读取寄存器 0x333。请注意,该值因单位而异
  2. A = 0x333[15:11] 转换为十进制
  3. B = 0x333[10:6] 转换为十进制
  4. C = 8 - A + B。该变量将值限制在 0 和 15 之间。如果计算出的 C 超出范围,则变量 C 必须四舍五入为最接近的范围。如果 C 计算结果为 -2,则将 C 设置为等于 0
  5. D(x) = C + x,其中 x 是使用表 4-1 中的寄存器 0x30E 列确定的
  6. Offset_x = [ 2 D ( x ) + 1 ] × 2048 ;转换为十六进制

首先可以将 RBIAS 更改为 6.34kΩ 并将 VoD 设置为 -8%,以进一步提高裕度。