ZHCADG8 December 2023 BQ27426 , BQ27427 , BQ27Z561 , BQ27Z746 , BQ28Z610 , BQ34Z100 , BQ40Z50 , BQ40Z80
第一步是使用方程式 4 计算两个采样点之间的通过电荷 (dQ)。通过电荷是之前通过的电荷的滚动总和。请注意,dQ 被标准化为小时,因此如果以秒为单位报告数据,则需要将经过的时间除以 3600 以换算为小时。
接下来是计算电池的真正满电荷容量,即所有通过电荷的总和。之后,可使用方程式 5 计算每个采样点的剩余容量。
最后,可以使用方程式 6 求出每个采样点的真实 SOC。