ZHCADG8 December 2023 BQ27426 , BQ27427 , BQ27Z561 , BQ27Z746 , BQ28Z610 , BQ34Z100 , BQ40Z50 , BQ40Z80
测试 1 的电压相关性峰值误差约为 20%,而测试 2 的峰值误差约为 17%。测试 1 的电压 + IR 校正峰值误差约为 11%,而测试 2 的峰值误差约为 10%。假设未获知 FCC,测试 1 和 2 的库仑计数峰值误差都约为 6%。在后续周期中,假设温度和负载相似,库仑计数可能具有低误差。对于测试 1 和 2,Impedance Track 的峰值误差都约为 1%。
CEDV 精度与库仑计数器误差非常相似,因此这些负载曲线示例的图形比较中未显示 CEDV。