ZHCADG8 December 2023 BQ27426 , BQ27427 , BQ27Z561 , BQ27Z746 , BQ28Z610 , BQ34Z100 , BQ40Z50 , BQ40Z80
库仑计数用于直接测量进出电池的电荷量。方程式 1 用于库仑计数,其中电荷的电流等于起始电荷量加上随时间变化的电流积分。
库仑计数的主要问题是,要知道电池中的起始电量是多少。因此,需要满电荷来初始化 SOC,否则 SOC 是未知的。库仑计数的一个缺点是,需要满电荷容量来报告精确的 SOC,为了求出满电荷容量,需要完全放电至空电,这对于大多数应用来说是不可行的,因为它会在关闭时导致数据丢失。库仑计数的另一个问题是,如果电池的温度发生极端变化,则可能会错误地报告 SOC。例如,如果电池在室温下充电,库仑计数可以计算出 2250mAh 时的满电荷容量。然后,如果在非常冷的条件下使用电池,则由于低温会导致开路电压的 IR 压降更大,总可用容量可能会降低至 1100mAh。室温和低温下的满电荷容量之间存在约 51% 的差异,这将导致库仑计数报告的电量比电池中实际剩余的电量多。