ZHCADD9 November   2023 LMK6H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测试设置
  6. 3测试步骤
  7. 4TI PCIe 合规性工具说明
  8. 5LMK6H 和 LMKDB1xxx 测试结果
    1. 5.1 LMK6H 和 LMKDB1xxx 测试结果摘要
    2. 5.2 LMK6H 和 LMKDB1xxx 系列的 PCIe 工具输入文件波形
    3. 5.3 LMK6H 和 LMKDB1xxx 详细抖动测量
  9. 6总结
  10. 7参考资料

测试设置

TI 的 PCIe 合规性报告显示了为满足 PCIe 要求而对器件的相位噪声或抖动进行的分析。此 PCIe 合规性报告显示了两个器件在 25°C 环境温度和 3.3V 电源电压的典型条件下的测试结果。

硬件设置包括待测试器件、电源、平衡-非平衡变压器(仅用于频域测量)、测试负载板以及相位噪声分析仪(PNA,用于频域测量)或示波器(用于时域测量)。LMKDB1xxx 时钟缓冲器以 HCSL 格式接收 LMK6HA10000ADLERLMK6HA10000ADLFRLMK6HA10000BDLFR 的输入时钟。LMKDB1xxx 系列器件需要 3.5V/ns 的输入转换率和 1.6Vpp 的峰峰值摆幅,这是通过上述设置实现的。

对于频域测量,LMKDB1xxx 的差分输出连接到平衡-非平衡变压器,以将其转换为路由到 PNA 的单端信号,如图 2-1 所示。

GUID-20231115-SS0I-WC4V-8BMD-XPP8KVHJCGPB-low.svg图 2-1 TI 用于频域测量的 PCIe 合规性测试硬件设置

对于时域测量,器件的差分输出(正负引脚)直接路由到示波器,如图 2-2 所示。此外,在获取时域测量数据时,PCIe 测试负载是 4GHz 下的 15dB 损耗迹线。

GUID-20231115-SS0I-FJ40-NZTP-LPVBDCG1VXKT-low.svg图 2-2 TI 用于时域测量的 PCIe 合规性测试硬件设置