ZHCADD9 November   2023 LMK6H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测试设置
  6. 3测试步骤
  7. 4TI PCIe 合规性工具说明
  8. 5LMK6H 和 LMKDB1xxx 测试结果
    1. 5.1 LMK6H 和 LMKDB1xxx 测试结果摘要
    2. 5.2 LMK6H 和 LMKDB1xxx 系列的 PCIe 工具输入文件波形
    3. 5.3 LMK6H 和 LMKDB1xxx 详细抖动测量
  9. 6总结
  10. 7参考资料

TI PCIe 合规性工具说明

可以在 TI 的 TICS Pro 软件中找到 TI 的 PCIe 合规性工具。要访问该工具,请先下载 TI 的 TICS Pro 软件。在 Tools 选项卡下,选择 PCIe Report Generator(步骤如图 4-1 中所示)。几秒钟后,该工具将出现,如图 4-2 所示,然后可使用该工具分析频域轨迹(如图 4-3)和时域轨迹(如图 4-4)以确定 PCIe 合规性。

GUID-1FAE26CD-7C8B-46ED-A2A9-8003DA1C23E1-low.svg图 4-1 TICS Pro 访问 PCIe 参考时钟分析工具 的步骤
GUID-01367A63-5DCD-43AF-BCB8-4C6365274F0F-low.svg图 4-2 PCIe 工具主页

对于频域数据分析,该工具通过 PCIe 滤波器运行频域输入轨迹,并将 PCIe 生成、时钟架构、噪声折返和是否存在 SSC 等其他参数纳入考量因素,以确定轨迹是否满足 PCIe 要求。然后,该工具根据结果分配“通过”、“未通过”或“不适用”状态。

对于时域数据分析,该工具会运行时域输入轨迹,并考虑 Vcross、周期、占空比以及 PCIe 标准指定的其他参数,以确定所分析的轨迹并为其分配“通过”/“未通过”。

GUID-EC17C9E5-E8FB-4939-9544-C85310CC4E2D-low.svg图 4-3 PNA 图示例
GUID-742F4D4E-D498-41FD-921E-6EAD670875FD-low.svg图 4-4 时域图示例