ZHCADD6A November 2023 – March 2024 LM75A , LM75B , TMP102 , TMP1075 , TMP110 , TMP112 , TMP112-Q1 , TMP175 , TMP175-Q1 , TMP275 , TMP275-Q1 , TMP75 , TMP75-Q1 , TMP75B , TMP75B-Q1 , TMP75C , TMP75C-Q1
德州仪器 (TI) 提供一系列不同的数字温度传感器,这些传感器与称为 75 系列器件的双线制、SMBus 和 I2C 接口兼容。得益于本应用手册中的指导,读者现在已经大致了解了 75 系列器件之间的硬件和软件变化。读者可根据本应用手册评估 TMP1075、TMP110 和 TMP112-Q1 器件的优势。此外,读者现在已经了解了可用的 Linux 驱动程序、转换时间的优势以及数据编码功能。总的来说,本应用手册中的内容可指导客户从 75 系列 TI 温度传感器中选择适合其应用的传感器。