ZHCADD6A November   2023  – March 2024 LM75A , LM75B , TMP102 , TMP1075 , TMP110 , TMP112 , TMP112-Q1 , TMP175 , TMP175-Q1 , TMP275 , TMP275-Q1 , TMP75 , TMP75-Q1 , TMP75B , TMP75B-Q1 , TMP75C , TMP75C-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 应用手册中包含的器件:封装引脚排列和规格兼容性
    1. 2.1 TMP1075:采用业界通用封装的新一代 LM75 传感器,适用于成本优化型设计
    2. 2.2 TMP110:采用小型 X2SON 封装、极具成本效益且基于 LM75 的温度传感器
    3. 2.3 TMP112-Q1:基于 LM75 且适用于汽车类设计的功能安全型传感器
  6. 软件兼容性
  7. 采用 TMP110 的 TMP1075 成本优化型双源布局
  8. Linux 驱动程序
  9. 转换时间和分辨率设置重点内容
  10. 解读数字温度输出:数据编码兼容性
  11. 总结
  12. 参考文献
  13. 10修订历史记录

解读数字温度输出:数据编码兼容性

图 6-1 所示,14 个器件具有不同的分辨率值;但是,温度输出仍然兼容。分辨率定义了读取温度值时可用的位深度。图 7-1 展示了如何在 12 位分辨率和 9 位分辨率下根据 I2C 数据计算温度值。I2C 为您提供一个 2 字节的值,但只会使用前 12 位来转换数据。兼容性发生在位权重分布上。为每个位分配一个小数值,然后将其加在一起以形成温度结果。第一个字节描述了符号和整数值。本文档中所述的所有分辨率大于 8 位的 TI 温度传感器都有一个兼容的第一个字节。分辨率差异发生在第二个字节中。第二个字节描述了器件的有限精度。如图 7-1 所示,12 位分辨率比 9 位分辨率显示的数据准确度更高,但仍然兼容。

GUID-20231019-SS0I-J5ZF-79CR-3B498NNX4CHC-low.svg图 7-1 温度转换计算