ZHCADB4 November   2023 AM625 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 SPI 事务数据流
    2. 1.2 AM62x 处理器
    3. 1.3 MSPM0L130x 微控制器
  5. 2硬件设置
    1. 2.1 A53 内核硬件设置
    2. 2.2 M4F 内核硬件设置
  6. 3软件设置
    1. 3.1 克隆 Beyond SDK GitHub 存储库
    2. 3.2 SK-AM62x 软件设置
      1. 3.2.1 A53 内核
      2. 3.2.2 M4F 内核
    3. 3.3 LP-MSPM0L130x 软件设置
  7. 4执行步骤
    1. 4.1 在 LP-MSPM0L130x 上运行工程
    2. 4.2 在 SK-AM62x 上运行工程
      1. 4.2.1 A53 内核
      2. 4.2.2 M4F 内核
  8. 5结果
    1. 5.1 单字节单通道
    2. 5.2 单字节多通道
    3. 5.3 多字节单通道
    4. 5.4 多字节多通道
  9. 6总结
  10. 7参考资料

A53 内核硬件设置

为了使用 A53 内核,SK-AM62x 上的 SPI 外设引脚位于用户扩展接头中。图 2-1 显示了硬件设置。

GUID-529650B6-3FF1-4FD0-91AD-EDF2296403FB-low.png图 2-1 SK-AM62x(A53 内核)和 LP-MSPM0L1306 之间用于 SPI 通信的电缆连接。.

  • 对于 SK-AM62x:

    • 使用 5V 适配器连接 Type-C 电源。

    • 将 JTAG XDS110 的 UART 转 USB 和 USB 连接到您的计算机。

  • 对于 LP-MSPM0:

    • 将电源和 XDS110 连接到您的计算机。

    • 将模拟信号输入连接到 LaunchPad MSPM0 中的 J3_PA18 (ADC0_7)。

    • 如果需要,将模拟信号输入连接到 LaunchPad MSPM0 中的 J3_PA16 (ADC0_8)。

  • 对于板间连接

    • 将 SK-AM62x 用户扩展连接器中的引脚 19(B13:SPI0_D0)连接到 LaunchPad MSPM0 中的 J2_PA4 (SPI_POCI)。

    • 将 SK-AM62x 用户扩展连接器中的引脚 21(B14:SPI0_D1)连接到 LaunchPad MSPM0 中的 J2_PA5 (SPI_PICO)。

    • 将 SK-AM62x 用户扩展连接器中的引脚 23(A14:SPI0_CLK)连接到 LaunchPad MSPM0 中的 J1_PA6 (SPI_CLK)。

    • 将 SK-AM62x 用户扩展连接器中的引脚 24(A13:SPI0_CS0)连接到 LaunchPad MSPM0 中的 J2_PA3 (SPI_CS(PWM))。