ZHCADB4 November   2023 AM625 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 SPI 事务数据流
    2. 1.2 AM62x 处理器
    3. 1.3 MSPM0L130x 微控制器
  5. 2硬件设置
    1. 2.1 A53 内核硬件设置
    2. 2.2 M4F 内核硬件设置
  6. 3软件设置
    1. 3.1 克隆 Beyond SDK GitHub 存储库
    2. 3.2 SK-AM62x 软件设置
      1. 3.2.1 A53 内核
      2. 3.2.2 M4F 内核
    3. 3.3 LP-MSPM0L130x 软件设置
  7. 4执行步骤
    1. 4.1 在 LP-MSPM0L130x 上运行工程
    2. 4.2 在 SK-AM62x 上运行工程
      1. 4.2.1 A53 内核
      2. 4.2.2 M4F 内核
  8. 5结果
    1. 5.1 单字节单通道
    2. 5.2 单字节多通道
    3. 5.3 多字节单通道
    4. 5.4 多字节多通道
  9. 6总结
  10. 7参考资料

单字节多通道

请注意,为了获得如下结果,我们考虑了以下用于 8 位 ADC 的模拟输入:

GUID-4800FC78-5A5F-4384-BCB0-DABBD5AA5762-low.png图 5-3 单字节多通道结果. 命令 0x00:ADC 通道 7:正弦信号(3.3Vpp,1.65V 直流失调电压,@2Hz)

命令 0x01:ADC 通道 8:直流信号 (3.3V)