ZHCADB4 November   2023 AM625 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 SPI 事务数据流
    2. 1.2 AM62x 处理器
    3. 1.3 MSPM0L130x 微控制器
  5. 2硬件设置
    1. 2.1 A53 内核硬件设置
    2. 2.2 M4F 内核硬件设置
  6. 3软件设置
    1. 3.1 克隆 Beyond SDK GitHub 存储库
    2. 3.2 SK-AM62x 软件设置
      1. 3.2.1 A53 内核
      2. 3.2.2 M4F 内核
    3. 3.3 LP-MSPM0L130x 软件设置
  7. 4执行步骤
    1. 4.1 在 LP-MSPM0L130x 上运行工程
    2. 4.2 在 SK-AM62x 上运行工程
      1. 4.2.1 A53 内核
      2. 4.2.2 M4F 内核
  8. 5结果
    1. 5.1 单字节单通道
    2. 5.2 单字节多通道
    3. 5.3 多字节单通道
    4. 5.4 多字节多通道
  9. 6总结
  10. 7参考资料

MSPM0L130x 微控制器

MSPM0L130x 微控制器(如图 1-3 所示)是一款易于使用的评估模块 (EVM)。

GUID-95BF8501-50AE-4A96-B7DC-81EC35FB6603-low.png图 1-3 MSPM0L130x 简化方框图.

AM62x 中来自机器视觉上下文的主计算和接口子系统如下所示:

  • Arm Cortex-M0+ 内核:此平台可以在高达 32MHz 的频率下运行。它是成本优化型 MCU,可提供高性能模拟外设集成。

  • 板载 ADC 支持快速的 12 位、10 位和 8 位模数转换,具有 12 位 SAR 内核、采样和转换模式控制功能和多达 4 个独立的转换和控制缓冲器,并以 12 位分辨率提供 1.68Msps 转换速率

  • 具有 SPI 模块,可在高达 16Mb/s 的速度下运行。

有关更多详细信息,请参阅 MSPM0L130x 微控制器数据表