ZHCADA3 October   2023 TLC59283

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TLC59283 时分多路复用简介
  5. 2TLC59283 振铃仿真评估
    1. 2.1 板载小寄生电感 Vin 和 GND 且不含 C_sink
      1. 2.1.1 只添加 L_LED1
      2. 2.1.2 只添加 L_LED2
    2. 2.2 板载寄生电感 Vin 和 GND 且含 4.7nF C_sink
      1. 2.2.1 L_LED1 达到 3uH
      2. 2.2.2 L_LED2 达到 3uH
    3. 2.3 客户电路板上具有寄生电感 Vin 和 GND 且不含 C_sink
      1. 2.3.1 只添加 L_LED1
      2. 2.3.2 只添加 L_LED2
      3. 2.3.3 添加 L_LED1 和 L_LED2
    4. 2.4 客户电路板上具有寄生电感 Vin 和 GND 且含 4.7nF C_sink
  6. 3TLC59283 振铃基准评估
    1. 3.1 没有 R_sink 和 C_sink 情况下的基准测试
    2. 3.2 使用 1nF C_sink 时的基准测试
    3. 3.3 使用 10nF C_sink 时的基准测试
    4. 3.4 使用 150Ω R_sink 时的基准测试
      1. 3.4.1 使用 10nF C_sink 和 150Ω R_sink 时的基准测试
  7. 4RC 电路中电阻值的计算
  8. 5总结
  9. 6参考资料

L_LED2 达到 3uH

条件依然是 Vin=5V、L_VIN=20nH、L_GND=10nH 且 L_LED2=10nH,并只添加 L_LED1,即使 L_LED1 达到 3uH,也不会出现振铃。

GUID-20231023-SS0I-TNVX-KZ0B-42NH6XZGBXFQ-low.svg图 2-6 只添加 L_LED2 且将 C_sink 计入寄生电感