ZHCADA3
October 2023
TLC59283
1
摘要
商标
1
TLC59283 时分多路复用简介
2
TLC59283 振铃仿真评估
2.1
板载小寄生电感 Vin 和 GND 且不含 C_sink
2.1.1
只添加 L_LED1
2.1.2
只添加 L_LED2
2.2
板载寄生电感 Vin 和 GND 且含 4.7nF C_sink
2.2.1
L_LED1 达到 3uH
2.2.2
L_LED2 达到 3uH
2.3
客户电路板上具有寄生电感 Vin 和 GND 且不含 C_sink
2.3.1
只添加 L_LED1
2.3.2
只添加 L_LED2
2.3.3
添加 L_LED1 和 L_LED2
2.4
客户电路板上具有寄生电感 Vin 和 GND 且含 4.7nF C_sink
3
TLC59283 振铃基准评估
3.1
没有 R_sink 和 C_sink 情况下的基准测试
3.2
使用 1nF C_sink 时的基准测试
3.3
使用 10nF C_sink 时的基准测试
3.4
使用 150Ω R_sink 时的基准测试
3.4.1
使用 10nF C_sink 和 150Ω R_sink 时的基准测试
4
RC 电路中电阻值的计算
5
总结
6
参考资料
3.2
使用 1nF C_sink 时的基准测试
图 3-2
使用 1nF C_sink 时的基准测试